Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

71707A Microwave Downconverter, 1.5 GHz to 26.5 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Low noise microwave downconverter for phase noise measurements
  • AM noise detection
     

Описание

The 71707A microwave downconverter translates microwave signals to RF frequencies for use with the 3048A phase noise measurement system. The 71707A provides state-of-the-art noise floor performance for microwave phase noise measurements. In addition, it provides specified spurious performance and a dc-coupled tuning port with variable sensitivity for phase locking to your microwave source. Components of the 71707A include the 70427A microwave downconverter module and the 70004A color display/mainframe.

View the Signal Source Analyzer product overview and application examples online: SSA Video Demo