Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

70612C Interface Module, DC to 26.5 GHz, 1x6 Switch

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • MMS switch matrix
  • GP-IB and manual control
  • Custom configuration
  • Input ports terminated in 50 ohms

Описание

The 70612C interface module gives MMS designers an off-the-shelf solution to their interconnection problems. This standard module is a 1 x 6 common highway switch matrix. The frequency range of the 2-slot MMS module covers from DC to 26.5 GHz. The 70612C combines the functions of the 70611A switch driver with the switch hardware. In addition to routing signals between sources and devices under test, the  70612C features attenuator options for adjusting signal strengths from 0 to 121 dB in 1 dB steps.