Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

70341A Frequency Extension Module, to 1 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

 

  • 1-slot MMS module
  • 0.01-20 GHz frequency range, when combined with 70340A
  • Divided lowband for low phase noise and broadband noise

Описание

The  70341A frequency extension module extends the low end frequency range of the 70340A 1 to 20 GHz synthesizer from 1 GHz to 10 MHz. The 70341A is a 1 slot MMS module which is easily combined with the 4 slot 70340A in an MMS mainframe. The 70341A makes use of a frequency divider to achieve the lower frequencies. This technique lowers phase noise by 6 dB per octave, and also reduces broadband noise which can result with mixing techniques. The RF output of the 70340A/70341A combination is routed so that the full 10 MHz to 20 GHz coverage is available from a single RF output connector without any degradation in level accuracy or flatness.