Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

64794C 64K Trace Depth Emulation Bus Analyzer

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 256K trace depth for capturing data
  • Measurements include address, data, and status buses
  • 32-bit range comparators can be combined with any of the eight hardware resources
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The Keysight 64794C Emulation Bus Analyzer offers a trace buffer depth of 64K for capturing data. This analyzer has the triggering, sequencing, and qualification features necessary to provide real-time, transparent measurements common in embedded systems. Additionally, you can precisely position your measurement deep within complex embedded code. Then, in real-time, you can capture large quantities of data around the specified event.