Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Real-time, no-wait-state execution up to 10 MHz
  • Choice of foreground or background emulation monitor
  • Support for FPU (8087) if installed in your target system
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The modular Keysight 64791A emulator and analyzer provides real-time transparent emulation and analysis for NEC V40 (uPD70208) microprocessors with 10 MHz operation.