Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

64739A Emulator for the Hitachi H8/534 and H8/536 Microprocessors

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Optional softkey interface or PC user interface fro symbolic debug and a friendly, windowed user environment
  • Display and modify functions for all registers (including SFR), memory (virtual/actual), and I/O ports
  • Coordinated measurement bus for synchronization and cross triggering with up to 32 HP 64700 Series emulators/analyzers
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The modular Keysight 64739A emulator and analyzer provides real-time transparent emulation and analysis for Hitachi H8/534 and H8/536 microprocessors.