Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6205C Dual-output power supply, 0-20 Vdc or 0-40 Vdc

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Описание

The Keysight 6205C dual-output power supply is equipped with 10-turn output voltage controls, volt-ampere meter, meter function and range switch, and front and rear output terminals. In addition, an output range switch selects a high or low output-voltage range.

  • Dual range
  • 10-turn voltage controls
  • Auto-tracking
  • Output Range (0 - 55 deg C)
  • Output 1: 0-20 V/0-0.6 A, 0-40 V/0-0.3 A
  • Output 2: 0-20 V/0.0.6 A, 0-40 V/0-0.3 A
  • Ripple and noise: 200 uV rms, 1 mV peak-to-peak
  • Load regulation: 0.01% + 4 mV