Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6181C Current Source

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 6181C constant current and voltage-limit power supplies offer exceptional regulation and stability. Typical applications include resistivity measurements, semiconductor characterization, and applications in electrochemistry and electromagnetics.

  • Manually operated current sources
  • Useful to uA region
  • High output impedance - no output capacitor
  • Output ratings: 0-250 mA full-scale current, 0-100 V Max. voltage compliance