Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6114A Voltage Source (Discontinued--Support Information Only)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 6114A is highly accurate, stable, and easy-to-use voltage source and intended for use as low-cost calibrators, working voltage standards, system reference supplies, and high performance lab supplies.

  • Manually operated voltage sources
  • 0.025% output voltage accuracy
  • Continuously variable current control
  • Output ratings (0 - 55 deg C): 0-20 V, 0-2 A; 20-40 V, 0-1 A