Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • 55281A Angular Optics Kit 55281A Angular Optics Kit 

    55281A Angular Optics Kit

    Angular optics add pitch and yaw measurement capability to the 5530 Laser Calibration System.

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 Laser Calibration System 

    5530 Laser Calibration System

    The Keysight 5530 Laser Calibration System offers the highest accuracy available for measuring, calibrating and validating precision machine tool and coordinate-measuring-machine (CMM) equipment.

  • 10759A Footspacing Kit 10759A Footspacing Kit 

    10759A Footspacing Kit

    The Keysight 10759A Footspacing Kit, included in the Keysight 55282A Flatness Accessory Kit, provides three precision baseplates...

  • 10773A Flatness Mirror 10773A Flatness Mirror 

    10773A Flatness Mirror

    The Keysight 10773A flatness mirror is for measuring flatness as part of a Keysight 5530 Laser Calibration System. It is mounted.