Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Уточнить список

По типу содержания

1-3 из 3

Упорядочить:
5530 Laser Calibration System - Technical Overview
Brochure for 5530 Laser Calibration System, for laser-based machine tool calibration

Брошюра 2017-03-26

PDF PDF 2.99 MB
5530 Dynamic Calibrator - Data Sheet
System and component specifications for 5530 Laser Calibration System

Техническая информация 2016-08-08

55282A Flatness Accessory Kit - Data Sheet
With 5530 and 55281A, the kit measures flatness in 3 dimensions of a surface plate and machine bed, or measures way straightness of solid objects, such as machine tool ways and master straight edges.

Техническая информация 2012-07-04

PDF PDF 746 KB