Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight 55281B Linear/Angular Measurement Kit is part of the Keysight 5530 Laser Calibration System and enables the system to measure both linear velocity along a machine's travel path as well as rotation about an axis perpendicular to the axis of motion (pitch and yaw). 

  • Rugged, thermally stable optics encased in stainless steel
  • Fundamental optical resolution of one half wavelength (316.5 nm, 12.5 µin)
  • Simplified installation and alignement of optics