Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

General

  • Maximum velocity with linear optics: 1 m/s
  • Reference frequency: 3.4 to 4.0 MHz
  • Weight: 3.4 kg (7.5 lb)
  • Warm up time: 90 minutes

Laser Beam

  • Diameter: 6 mm; option 039: 9 mm & > 300 µW available
  • Minimum output power: 180 µW ; option H01: 300 µW available
  • Maximum output power: 1 mW
  • Beam height: 79.5 ± 1.0 mm

Input Power Requirement

  • +15 V ± 0.3 V at 3.0 A maximum
  • -15 V ± 0.3 V at 0.3 A maximum

Описание

The Keysight 5517D is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications. Please contact Keysight for custom requirements.