Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

54659B RS-232 & Parallel Measurement Storage Module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • FFT feature allows you to analyze your signal in the frequency domain
  • Adds an RS-232 & parallel interface and remote programming capability
  • Can store up to 100 traces in nonvolatile memory
  • Adds unattended waveform monitoring -- can store out-of-limit traces

Описание

No replacement module. Consider connectivity and features on the Infiniivision 5000 series oscilloscopes.

The Keysight 54659B RS-232 & Parallel Measurement Storage Module is compatible with Keysight 54600B-series scopes and the Keysight 54645A/D. The Keysight 54659B can be used with the Keysight 54620A/C logic analyzers for I/0 only.

Need to analyze signals via RS-232 or parallel in the frequency domain with FFT? Need more nonvolative waveform memory? This is the module you need for your Keysight 54600-series scope.