Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

545A Logic Probe

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Variable threshold levels
  • Blinks at a constant rate (about 10 MHz) to indicate activity
  • High input impedance helps avoid circuit loading

Описание

The Keysight 545A logic probe provides an effective solution for digital troubleshooting problems. Like all Keysight probes, the 545A is an automatic, multi-family instrument with standard definitions of HIGH, LOW, and bad level common to both microprocessors and random logic.

The low-cost instrument-on-a-chip 545A requires little operator orientation, no adjustments, and no control setting. Just place the probe tip on a gate, ROM, address bus, or I/O port and read HIGHs, LOWs, open circuits or bad levels, single pulses, or pulse trains. The simple, unambiguous, one-lamp indicator allows 360-degree viewing to clearly and quickly show the state of the circuit under test without time-consuming interpretation.