Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Один входной ВЧ канал (225 МГц) плюс второй дополнительный канал до 12,4 ГГц
  • Разрешение 10 разрядов в секунду
  • Интерфейс GPIB в стандартной комплектации

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26211-03.
 

Рекомендуемая замена: Keysight 53210A

Для замены моделей Keysight 53131A, 53132A и 53181A рекомендуется использовать универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии Keysight 53200.

Переход с частотомеров Keysight 53131A, 53132A и 53181A на универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии Keysight 53200.

В течение длительного времени частотомеры Keysight 53131A, 53132A и 53181A являлись отраслевым стандартом по измерениям частоты и интервалов времени. Новое поколение частотомеров/таймеров серии Keysight 53200 обеспечивает более высокую производительность, точность и широкие функциональные возможности.

Одноканальный ВЧ частотомер Keysight 53181A обеспечивает быстрое и точное измерение частоты и имеет простой пользовательский интерфейс. Для измерения частоты в диапазоне 1,5 ГГц, 3 ГГц, 5 ГГц или 12,4 ГГц может быть добавлен дополнительный ВЧ канал.