Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

53151A-001 High Stability Oven Timebase
53151A-007 Soft Carrying Case
53151A-1CM Rackmount Kit
53151A-900 Power cord - United Kingdom
53151A-901 Power cord - Australia and New Zealand
53151A-902 Power cord - Continental Europe
53151A-903 Power cord - United States and Canada - 120V
53151A-906 Power cord - Switzerland
53151A-912 Power cord - Denmark
53151A-917 Power cord - India
53151A-918 Power cord - Japan - 100V
53151A-919 Power cord - Israel
53151A-920 Power cord - Argentina
53151A-921 Power cord - Chile
53151A-922 Power cord - China - 250V
53151A-927 Power cord - Thailand and Philippines
53151A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
10833A
GPIB Cable, 1 meter 

GPIB Cable, 1 meter

10833A
Keysight GPIB cables are engineered for exceptional reliability and durability even under the harshest conditions.
53152A
Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц 

Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц

53152A
Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53152A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 46 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в составе автоматизированных измерительных систем.
53153A
Soft Carrying Case for 5315xA Microwave Counters 

Soft Carrying Case for 5315xA Microwave Counters

53153A
The 53153A is a soft carrying case for 5315xA microwave frequency counters.
82357B
Интерфейс USB/GPIB 

Интерфейс USB/GPIB

82357B
Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • 53152A CW Microwave Frequency Counter 53152A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц 

    53152A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53152A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 46 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в составе автоматизированных измерительных систем.

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства] 

    82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства]

    Плата 82350B представляет собой недорогой высокопроизводительный интерфейс IEEE-488 для ПК с шиной PCI.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Интерфейс USB/GPIB 

    82357B Интерфейс USB/GPIB

    Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

  • 53150A CW Microwave Frequency Counter 53150A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 20 ГГц 

    53150A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 20 ГГц

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53150A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 20 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в составе автоматизированных измерительных систем.

  • no image available Источники питания постоянного тока 

    Источники питания постоянного тока

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор источников питания: одно- и многоканальные источники питания постоянного тока, системные источники питания, имитаторы солнечных батарей.

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц