Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

53150A 20 GHz Microwave Frequency Counter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 53150A-000 Standard Timebase

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

53150A-001 High Stability Oven Timebase
53150A-007 Soft Carrying Case
53150A-1CM Rackmount Kit
53150A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53150A-ABA Standard English Manual Set (Operating, Programming, and Service Guides)
53150A-H02 CLIP documentation package plus option 001 timebase
53150A-J01 Box to provide code compatibility to 5340A
10833A
GPIB Cable, 1 meter 

GPIB Cable, 1 meter

10833A
Keysight GPIB cables are engineered for exceptional reliability and durability even under the harshest conditions.
53153A
Soft Carrying Case for 5315xA Microwave Counters 

Soft Carrying Case for 5315xA Microwave Counters

53153A
The 53153A is a soft carrying case for 5315xA microwave frequency counters.
82357B
Интерфейс USB/GPIB 

Интерфейс USB/GPIB

82357B
Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

Contact Keysight for option pricing.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • 53152A CW Microwave Frequency Counter 53152A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц 

    53152A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53152A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 46 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в составе автоматизированных измерительных систем.

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства] 

    82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства]

    Плата 82350B представляет собой недорогой высокопроизводительный интерфейс IEEE-488 для ПК с шиной PCI.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Интерфейс USB/GPIB 

    82357B Интерфейс USB/GPIB

    Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

  • 53132A Universal Frequency Counter 53132A Универсальный частотомер, 12 разрядов/с [Снято с производства] 

    53132A Универсальный частотомер, 12 разрядов/с [Снято с производства]

    Двухканальный частотомер Keysight 53132A обеспечивает измерение частоты, отношения частот, временных интервалов, а также длительности импульсов. Для измерения частоты в диапазоне 3 ГГц, 5 ГГц или 12,4 ГГц может быть добавлен дополнительный ВЧ канал.

  • 53151A CW Microwave Frequency Counter 53151A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 26,5 ГГц 

    53151A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 26,5 ГГц

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53151A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 26,5 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в автоматизированных измерительных системах.

  • no image available Источники питания постоянного тока 

    Источники питания постоянного тока

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор источников питания: одно- и многоканальные источники питания постоянного тока, системные источники питания, имитаторы солнечных батарей.

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц