Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Два входных ВЧ канала (225 МГц) плюс третий дополнительный СВЧ канал до 12,4 ГГц
  • Разрешение 12 разрядов в секунду при измерении частоты, 150 пс при измерении временных интервалов
  • Интерфейс GPIB в стандартной комплектации

Описание

Утвержденный тип СИВнесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26211-03.
Утвержденный тип средств измерений.
 

Рекомендуемая замена: Keysight 53230A

Для замены моделей Keysight 53131A, 53132A и 53181A рекомендуется использовать универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии Keysight 53200. Замечание: частотомер 53132A обеспечивает разрешение 150 пс при измерении временных интервалов, поэтому в качестве замены можно использовать модели 53220A (100 пс) или 53230A (20 пс).

Переход с частотомеров Keysight 53131A, 53132A и 53181A на универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии Keysight 53200.

В течение длительного времени частотомеры Keysight 53131A, 53132A и 53181A являлись отраслевым стандартом по измерениям частоты и интервалов времени. Новое поколение частотомеров/таймеров серии Keysight 53200 обеспечивает более высокую производительность, точность и широкие функциональные возможности.

Двухканальный частотомер Keysight 53132A обеспечивает высокое разрешение при измерении частоты, отношения частот, временных интервалов и параметров импульсов. Для измерений частоты в диапазоне 3 ГГц, 5 ГГц или 12,4 ГГц может быть добавлен дополнительный ВЧ канал.