Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

478A Коаксиальный термисторный преобразователь мощности

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

478A Coaxial Thermistor Mount, 10 MHz to 10 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

478A-910 English language operating manual, printed
478A-ABA English language user guide; printed
478A-H13 Freq range 100KHz to 1GHz, max SWR 1.8 to 300KHz, 1.3 to 1GHz, std lab cal at 13 freqs
478A-H55 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3
478A-H63 Freq range 100kHz to 1GHz, max SWR 1.8 to 300kHz, 1.3 to 1GHz
478A-H72 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.2
478A-H73 Freq range 1MHz to 100MHz, max SWR 1.1 except 1.05 at 50MHz
478A-H75 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz
478A-H76 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz. Std lab cal at 50MHz
478A-H83 1MHz to 1GHz, SWR 1.05 at 50MHz. Std lab cal 1, 3, 10, 30, 50, 100, 300, 1000 MHz
478A-H93 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz. Std lab cal at 50MHz and 100MHz

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 432A Analog Power Meter 432A Analog Power Meter [Устарело] 

    432A Analog Power Meter [Устарело]

    The 432A power meter is enhanced by the N432A.

  • N432A Thermistor Power Meter N432A Измеритель мощности термисторный 

    N432A Измеритель мощности термисторный

    • Диапазон частот: от 100 кГц до 18 ГГц
    • Динамический диапазон: от –30 дБм до +10 дБм
    • Погрешность измерения: ±0,1% дБ или ±0,5 мкВт
    • Встроенный 6½-разрядный аналого