Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34970A Data Acquisition/Switch Unit. GPIB, RS232

  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

34970A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34970A-100 100-volt ac line selection
34970A-120 120-volt ac line selection
34970A-220 220-volt ac line selection
34970A-240 240-volt ac line selection
34970A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34970A-AB0 Taiwan: Traditional Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABE Spanish Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-ABZ Italian Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34970A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34131A
Transit Case 

Transit Case

34131A
The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.
34161A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34161A
The Keysight 34161A Cordura pouch fits on top of the Keysight 34401A and 34420A mulitmeters, as well as the 34970A Data Acquistion/Switch Unit.
34190A
Rackmount Kit 

Rackmount Kit

34190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
34191A
2U Dual Flange Kit 

2U Dual Flange Kit

34191A
2U Dual Flange Kit (includes two 2U flanges, screws, and nuts based on 5063-9212).
34194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

34194A
Dual Lock Link Kit based on 5061-8769.
34307A
Набор термопар 

Набор термопар

34307A
  • 10 термопар J-типа
  • Длина 180 см
34308A
Набор термисторов 

Набор термисторов

34308A
  • 5 термисторов, от 0 до +75°С
  • Разброс параметров: 0,1°С
  • Выходные контакты: неизолированные провода
  • Макс. диаметр 2,4 мм
  • Луженый медный провод 32 AWG длиной 76 мм
34830A
BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license 

BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license

34830A
Программа BenchLink Data Logger Pro обеспечивает расширенные возможности по регистрации данных и принятию решений без программирования.
34901A
Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 20 каналов, 2/4 провода 

Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 20 каналов, 2/4 провода

34901A
Модуль сбора данных и коммутации Keysight 34901A для систем 34970A/34972A представляет собой многофункциональный мультиплексор для прикладных задач сканирования общего назначения.
34902A
Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 16 каналов, 2/4 провода 

Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 16 каналов, 2/4 провода

34902A
Модуль сбора данных и коммутации Keysight 34902A для систем 34970A/34972A оснащен герконовыми реле, что позволяет обеспечить скорость сканирования до 250 каналов в секунду.
34903A
Модуль привода/коммутатора общего назначения для 34970A/34972A, 20 каналов 

Модуль привода/коммутатора общего назначения для 34970A/34972A, 20 каналов

34903A
Модуль Keysight 34903A представляет собой модуль коммутатора общего назначения для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A.
34904A
Модуль матричного коммутатора для 34970A/34972A, 4 х 8, двухпроводной 

Модуль матричного коммутатора для 34970A/34972A, 4 х 8, двухпроводной

34904A
Модуль матричного коммутатора Keysight 34904A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает гибкость подключения тестируемого устройства к измерительному оборудованию.
34905A
Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 50 Ом 

Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 50 Ом

34905A
Модуль ВЧ мультиплексора Keysight 34905A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает возможности по широкополосной коммутации высокочастотных и импульсных сигналов.
34906A
Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 75 Ом 

Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 75 Ом

34906A
Модуль ВЧ мультиплексора Keysight 34906A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает возможности по широкополосной коммутации высокочастотных и импульсных сигналов.
34907A
Многофункциональный модуль для систем 34970A/34972A 

Многофункциональный модуль для систем 34970A/34972A

34907A
Многофункциональный модуль Keysight 34907A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает гибкие возможности по сбору данных и управлению устройствами.
34908A
Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 40 несимметричных каналов 

Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 40 несимметричных каналов

34908A
Модуль мультиплексора Keysight 34908A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A используется в приложениях, где требуется высокая плотность каналов, например, тестирование батарей, определение характеристик компонентов и стендовые испытания.
82357B
Интерфейс USB/GPIB 

Интерфейс USB/GPIB

82357B
Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.
BV0006B BenchVue Data Acquisition App
BV0006B-1FP BenchVue Data Acquisition App, node-locked, perpetual license
BV0006B-1FY BenchVue Data Acquisition App, node-locked, 12 months license
BV0006B-1NP BenchVue Data Acquisition App, floating (single site), perpetual license
BV0006B-1NY BenchVue Data Acquisition App, floating, 12 months license
BV0006B-1TP BenchVue Data Acquisition App, transportable, perpetual license
BV0006B-1TY BenchVue Data Acquisition App, transportable, 12 months license
BV0006B-1UP BenchVue Data Acquisition App, USB portable, perpetual license
BV0006B-1UY BenchVue Data Acquisition App, USB portable, 12 months license

Contact Keysight for option pricing.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12 months, node-locked, license, software support subscription
R-D4B-002-L 12 months, floating (single site), license, software support subscription
R-D4B-004-L 12 months, transportable, license, software support subscription
R-D4B-005-L 12 months, USB portable, license, software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked license
R-D5B-002-B Floating (single site) license
R-D5B-004-D Transportable license
R-D5B-005-E USB portable license
R-D6B-001-L 12-months, node-locked, software support subscription
R-D6B-002-L 12-months, floating (single site), software support subscription
R-D6B-004-L 12-months, transportable, software support subscription
R-D6B-005-L 12-months, USB portable, software support subscription

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • BenchLink Data Logger 3 Software 34825A Программное обеспечение BenchLink DataLogger 3 для 34970A/34972A [Снято с производства] 

    34825A Программное обеспечение BenchLink DataLogger 3 для 34970A/34972A [Снято с производства]

    Программа Keysight BenchLink DataLogger 3 обеспечивает удобный способ сбора и анализа данных. Эта программа работает на базе ОС Windows и использует привычную среду электронных таблиц для описания измерительных данных, которые необходимо собрать.

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34830A Программное обеспечение BenchLink DataLogger Pro для 34970A/34972A 

    34830A Программное обеспечение BenchLink DataLogger Pro для 34970A/34972A

    Программа BenchLink Data Logger Pro обеспечивает расширенные возможности по регистрации данных и принятию решений без программирования.

Сопутствующие продукты и решения

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 

    34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A в формате LXI оснащено встроенным цифровым мультиметром, интерфейсами LAN и USB в стандартной комплектации и может использоваться с 8 различными сменными модулями коммутации и управления.

  • Agilent 34905A Product Photograph 34907A Многофункциональный модуль для систем 34970A/34972A 

    34907A Многофункциональный модуль для систем 34970A/34972A

    Многофункциональный модуль Keysight 34907A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает гибкие возможности по сбору данных и управлению устройствами.