Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34970A Data Acquisition/Switch Unit. GPIB, RS232

  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Базовый блок с тремя гнездами и встроенными интерфейсами GPIB и RS-232
  • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов (22 бит) и скоростью опроса до 250 каналов в секунду
  • 8 сменных модулей коммутации и управления
  • Встроенная система преобразования сигналов позволяет измерять постоянный и переменный ток и напряжение, сопротивление, частоту, период, а также температуру (с помощью термопар, термометров сопротивления и терморезисторов)
  • Возможность сохранения до 50000 отсчетов во внутренней энергонезависимой памяти
  • Возможность установки для каждого канала верхнего и нижнего пределов сигнализации, 4 дополнительных TTL выхода для выдачи сигналов оповещения
  • Бесплатное программное обеспечение BenchLink DataLogger для создания процедур тестирования без программирования

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 25899-03.
 

Система сбора/коммутации Keysight 34970A представляет собой 3-слотовый базовый блок с встроенным 6½-разрядным цифровым мультиметром. Каждый канал может быть независимо сконфигурирован для измерения одной из 11 функций без дополнительных сложных дорогостоящих принадлежностей для преобразования сигнала. Для использования совместно с блоком 34970A имеется восемь дополнительных сменных модулей для создания компактного регистратора данных, полнофункциональной системы сбора данных или недорогого коммутатора. Расположенные на модулях соединители с винтовыми зажимами позволяют обходиться без клеммных колодок, а уникальная система обслуживания реле автоматически подсчитывает число переключений каждого реле для упрощения прогнозирования их сохранности. Самый распространенный модуль 34901A содержит встроенную опорную термопару и 20 двухпроводных каналов.

Сравнение модулей для 34970A.

В комплекте с системой сбора данных/коммутации 34970A поставляется программное обеспечение Keysight BenchLink Data Logger, которое имеет привычный интерфейс Microsoft Windows для конфигурирования испытательной установки и обеспечивает отображение и анализ данных в реальном времени.