Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

346B Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 15 дБ (ном.)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

346B 10 MHz to 18 GHz 346 series noise source nominal ENR 15dB

  • 346B-H01 APC 3.5(m) connector with 21 dB nominal ENR
  • 346B-910 Extra operating manual(s)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

346B-001 Type-N (male) connector
346B-004 Type-N (female) connector
346B-100 APC 3.5(m) connector
346B-910 Extra operating manual(s)
346B-H01 APC 3.5(m) connector with 21 dB nominal ENR
346B-H71 Type-N (male) connector with 21 dB nominal ENR
346B-H73 Type-N (female) connector with 21 dB nominal ENR

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Анализаторы коэффициента шума серии NFA 

    Анализаторы коэффициента шума серии NFA

    Единственный в отрасли универсальный анализатор коэффициента шума, обеспечивающий измерения в диапазоне частот от 9 кГц до 26,5 ГГц. Возможно расширение диапазона частот до 110 ГГц при использовании специальных преобразователей с понижением частоты.

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 

    N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц

    Испытательный комплект для калибровки источников шума N2002A представляет собой недорогой автономный прибор, который, будучи включенным в состав калибровочной системы, обеспечивает стабильные результаты калибровки с минимальной погрешностью.

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB nominal 

    U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB nominal

    • USB smart noise source
    • 10 MHz to 26.5 GHz frequency range
    • Improve your setup time with automatic download and storage of ENR Data
       

  • no image available N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц 

    N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц 

    N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц 

    N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц 

    N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц 

    N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • no image available Источники шума серии SNS 

    Источники шума серии SNS

    • При работе совместно с анализаторами серии NFA позволяют упростить настройку и повысить точность измерений, обеспечивая автоматическую загрузку сохраненных калибровочных данных.
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • no image available N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц 

    N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications