Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

346A Источник шума, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR 6 дБ (ном.)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

346A Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 6 dB

  • 346A-100 APC 3.5(m) connector
  • 346A-910 Extra operating manual(s)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Диапазон частот: от 10 МГц до 18 ГГц
  • КСВН: менее 1,3:1
  • Разъемы: APC 3,5 (вилка); BNC (розетка) для входного смещения
  • Низкое значение КСВН уменьшает погрешность измерения коэффициента шума
  • Индивидуально откалиброванные значения коэффициента избыточного шума (ENR) на определенных частотах
  • Дискета с калибровочными коэффициентами для быстрого ввода данных в анализаторы коэффициента шума серии NFA
  • Гарантия 3 года

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 37179-08.
 

Источник шума Keysight 346A является идеальным дополнением технических решений компании Keysight для измерения коэффициента шума. Благодаря широкому диапазону частот (от 10 МГц до 18 ГГц) этот прибор позволяет избежать необходимости использования нескольких источников шума при выполнении измерений в разных полосах частот. Низкое значение КСВН источника шума дает возможность уменьшить влияние основной причины погрешности измерений — отражения испытательного сигнала. Очень малое изменение коэффициента отражения (менее 0,01) при включении/выключении обеспечивает точное определение характеристик устройств, чувствительных к значению входного импеданса (полевые транзисторы на основе арсенида галлия, усилители УВЧ диапазона и др.).