Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

33330C Low-Barrier Schottky Diode Detector, 10 MHz to 26.5 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

33330C Coaxial Detector

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Frequency response: ±0.6 dB (10 MHz to 20 GHz), ±1.5 dB from a -3.3 dB linear slope (20 GHz to 26.5 GHz)
  • Maximum SWR: 1.2 (10 MHz to 4 GHz), 1.5 (4 GHz to 18 GHz), 2.2 (18 GHz to 26.5 GHz)
  • Low-level sensitivity: > 0.5 mV/uW (10 MHz to 18 GHz), > 0.18 mV/uW (18 to 26.5 GHz)
  • Output Polarity: Negative

Power Handling

  • Maximum operating input power: 200 mW
  • Typical short-term maximum input power (< 1 minute): 1 W

Noise

  • Noise: 50 uV

Описание

The Keysight 33330C low-barrier schottky diode detector has been widely used for many years in a variety of applications including leveling and power sensing. It offers good performance and ruggedness. Matched pairs (Option 001) offer very good detector tracking.