Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

1671E 102-Channel 100 MHz State, 250 MHz Timing Benchtop Logic Analyzer

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 100 MHz state speed, 250 MHz timing speed, 1 MB deep memory
  • 2 GB hard drive and 1.44 MB DOS floppy drive
  • VGA resolution, color, flat-panel display
  • Please refer to the data sheet for more information

Описание

The Keysight 1671E helps simplify the capture and analysis of complex events with 1 MB deep memory. Deep memory can be a valuable logic analyzer feature for solving difficult or poorly understood problems in embedded microprocessor systems.