Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 167 MHz state speed
  • 667 MHz timing speed
  • 2 M memory per channel
  • 68-channels per module

Описание

The Keysight 16715A, 167 MHz state and 667 MHz timing logic analyzer module, offers high performance state and timing analysis features for your future digital designs. 2M of acquisition memory is available on each channel to capture the information you need to link the symptom of a problem with the cause. Utilizes Keysight's breakthrough VisiTrigger™ technology.