Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

1670D 136-Channel 100 MHz State/250 MHz Timing Benchtop Deep Memory Logic Analyzer

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Ключевые возможности и технические характеристики

  • An internal hard drive allows storing and retrieving large amounts of data
  • 3.5-inch high-density flexible disk drive supports both DOS and LIF formats
  • LAN interface includes both 10Base-T and 10Base-2 connectors
  • Please refer to the data sheet for more information

Описание

Identifying the cause of problems in embedded microprocessor system designs can be difficult. This benchtop logic analyzer has 136 channels to help the embedded system design team find hardware and software defects quickly.