Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16555D 68-Channel 110 MHz State/500 MHz Timing Logic Analyzer Module w/2M of acquisition memory

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 110 MHz State
  • 500 MHz Timing
  • 2 M memory
  • 68-channel module

Описание

The 16555D 110 MHz state and 500 MHz timing analysis module offers industry standard state and timing analysis features at an affordable price. With this module, there is no need to connect special probes to view timing activity. Set up your analyzer to perform simultaneous, fully time-correlated state analysis on some channels and timing analysis on the rest.