Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16554A 68-Channel 70 MHz State/250 MHz Timing Logic Analyzer Module w/500k of acquisition memory(Di

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Capture up to 204, 1 M deep channels simultaneously
  • Refer to datasheet for more information

Описание

Currently available products with similar or more advanced capabilities can be found at: Logic Analyzer Measurement Modules

The Keysight 16554A 70 MHz state and 250 MHz timing analysis module offers industry standard state and timing analysis features at an affordable price. With this module, there is no need to connect special probes to view timing activity. All channels perform either state or timing functions. Set up your analyzer to perform simultaneous, fully time-correlated state analysis on some channels and timing analysis on the rest.