Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16518A 16-Channel, 4 GHz High-Speed State and Timing Module Expansion Card

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 250 ps resolution across up to 40 channels, or 500 ps resolution across up to 80 channels
  • 1 GSa/s synchronous state analysis across up to 80 channels.
  • Skew between channels to ± 250 ps.
  • Refer to the data sheet for more information

Описание

The Keysight 16518A allows you to trace more channels with higher accuracy than ever before in a logic analyzer. The 64K deep memory lets you capture data over many clock cycles while retaining the highest multi-channel accuracy ever in a logic analyzer. Solve your toughest problems with the fastest, most flexible state analysis available. This expansion card requires the Keysight 16517A 16-Channel, 4 GHz Logic Analyzer High-Speed State and Timing Module.