Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Remote Viewing and Control
  • Programming Control Over the LAN
  • Refer to data sheet for more information

Описание

Bring logic analysis to your computer with the Keysight 16500H interface module. It connects the 16500B mainframe to Ethernet local area network (LAN) via a 10Base-T (twisted pair) LAN interface. It also has a high speed parallel interface specifically designed to work with the Keysight 16505A prototype analyzer.

For a 15-pin connector and compatibility to 10 Base2 (coaxial cable) or 10Base-T media attachment units, use the Keysight 16500L.