Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11967E Line Impedance Stabilization Network, to 30 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11967E stabilization network is a two-line single-phase device. The standard unit comes with a NEMA power outlet adapter. It has three options: Option 1 replaces the NEMA power connector with a SCHUKO outlet, Option 2 with a British outlet, and Option 3 with an Australian outlet.

The 11967E can be purchased directly from ETS-Lindgren.

URL: http://ets-lindgren.com/VIP

Email: VIP@ets-lindgren.com

  • Meets the requirements of the FCC, VCCI, and the European Norms
  • Power Source frequency: DC - 60 Hz
  • Maximum Current: 25 A
  • Maximum Voltage 460 VAC line to line; 250 VAC line to ground
  • Network Inductance: 30 micro-H - 250 microH
  • Network Impedance: 50 ohms
  • Connector Type: BNC (f)