Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11967B Current Probe, 20 Hz to 2 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11967B current probe is designed for MIL-STD 461A/B/C CE-01 measurements of conducted emissions on power and interconnecting leads. The probe has a constant transfer impedance of 0.3 ohm (±2 dB) from 2 kHz to 2 MHz.

This current probe is not a general oscilloscope probe; it is an EMI accessory only.

  • MIL-STD 461A/B/C CE-01 and 461D CE101 measurements
  • Constant transfer impedance of 0.3 ohm (±2 dB) from 2 kHz to 2 MHz
  • Max Primary Power: 100 A, DC to 400 Hz
  • Aperture Diameter: 25 mm (1 in.)
  • Connector: Type-N (f)