Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11967A opt K05 Absorbing Clamp, 30 MHz to 1 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11967A K05 absorbing clamp is used in CISPR 14 based tests to measure interference power levels on cable connected to electronic and electrical devices.

  • Measures interference power levels on cables connected to electronic and electrical devices
  • Frequency Range: 30 MHz to 1 GHz
  • Aperture Size: 27 mm
  • Connector Type: BNC (f)