Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11966P BiConiLog Antenna, 26 MHz to 2 GHz

Статус продукта: Устарело
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Removes the need to change antennas
  • Individually calibrated
  • Maximum power 1 kW
  • Average VSWR: 2:1
  • Impedance (nominal): 50 ohms
  • Connector: Type-N (f)

Описание

Replacement products, please contact:

The 11966P is available as part of the 84115EM system, but is no longer available as a stand-alone product from Keysight.

The Keysight 11966P BiConiLog antenna enables users to measure from 26 MHz to 2.0 GHz in one sweep. This single sweep capability eliminates the need for multiple antennas and time-consuming equipment setups. This improves accuracy and saves both time and money.