Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11966K Magnetic Field Pickup Coil, to 50 kHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11966K magnetic field pickup coil antenna is designed specifically for MIL-STD 462 RE-01 and RE-101 measurements. The loop is constructed of aluminum and has 36 turns of 7 x 41 Litz wire for lower inductance.

The 11966K can be purchased directly from ETS-Lindgren.

URL: http://ets-lindgren.com/VIP

Email: VIP@ets-lindgren.com

  • Meets MIL-STD 462 RE-01 and RE-101 measurement requirements
  • Loop Diameter: 133 mm (5.25 in)
  • Connector: BNC (f)