Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11966G Conical Log Spiral Antenna, to 10 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11966G conical log spiral antenna ideally suited for MIL-STD-461A/B/C radiated measurements and operates in the 1 to 10 GHz range. Because it is circularly polarized, it can receive fields in any polarity. This eliminates the need to duplicate the measurement in both horizontal and vertical orientation to find maximum emissions.

The 11966G can be purchased directly from ETS-Lindgren.

URL: http://ets-lindgren.com/VIP

Email: VIP@ets-lindgren.com

  • Ideally suited for MIL-STD-461A/B/C radiated measurements
  • Operates in the 1 to 10 GHz region
  • Frequency Range: 1 GHz to 10 GHz
  • Maximum Continuous Power: 50 W
  • VSWR (average): <2:1
  • Impedance: 50 ohms
  • Connector: Type-N (f)