Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11966F Conical Log Spiral Antenna, to 1 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11966F conical log spiral antenna was designed specifically for MIL-STD-461A/B/C radiated measurements. Because it is circularly polarized, it can receive fields in any polarity. This eliminates the need to duplicate the measurement in both horizontal and vertical orientation to find maximum emissions.

  • Designed for MIL-STD-461A/B/C radiated measurements
  • Eliminates the need to duplicate the measurement in both horizontal and vertical orientation
  • Frequency Range: 200 MHz to 1 GHz
  • Maximum Continuous Power: 100 W
  • VSWR (average): <2.5:1
  • Impedance: 50 ohms
  • Connector: Type-N (f)
  • Mounting Base: 1.4 inch x 20 female threads