Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11966C Biconical Antenna, 30 MHz to 300 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11966C state-of-the-art antenna uses ferrites in the balun and along the feedline to eliminate common-mode currents. It employs a novel element-cage design that allows an extremely smooth response curve.

The 11966C can be purchased directly from ETS-Lindgren. 

 

  • Uses ferrites in the balun
  • Eliminates common-mode currents
  • Smooth response curve
  • Maximum Continuous Power: 0.5 Watts
  • VSWR (average): <1.8:1 (with 6 dB pads)
  • Impedance: 50 ohm
  • Connector: type-N (f)
  • Mounting Base: 1/4 inches x 20 fem threads