Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11966B Active Rod E-Field Antenna, to 50 MHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 11966B broadband active rod E-field antenna has a preamplifier built into its base. This design provides sensitivity, high dynamic range, and a flat antenna factor, yet eliminates the need for manual tuning or bandswitching. A built-in saturation indicator alerts the operator to overload conditions.

The 11966B can be purchased directly from ETS-Lindgren.

URL: http://ets-lindgren.com/VIP

Email: VIP@ets-lindgren.com

  • Includes a preamplifier built into its base
  • Provides sensitivity and high dynamic range
  • Saturation indicator alerts operator to overload conditions
  • Internal Atten: 10 and 30 dB
  • Saturation Point: 22 V/m (using 30 dB atten)
  • Battery Type: Rechargeable, sealed lead-acid
  • Impedance: 50 ohms
  • Connector: BNC (f)
  • Mounting Base (to attach unit to tripod): 1/4 inch x 20 fem thread