Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11945A Close-Field Probe Set, 9 kHz to 1 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Measurement tool for electrical and mechanical designers
  • Searches for sources of interference from their products early in the design process

Описание

Replacement product11945C Close Field Probe available from Cokeva 

The Keysight 11945A close-field probe set includes both the 11940A and 11941A probes to provide full coverage from 9 kHz to 1 GHz. This set provides a powerful measurement tool for electrical and mechanical designers who want to search for and eliminate sources of interference from their products early in the design process. Option E51 adds the Keysight 11909A preamplifier, a 36 inch (914 mm) Type-N cable and a carrying bag to store and protect the entire set of probes, preamplifier, and cables.