Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11930B Type-N limiter, 5 MHz-6 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Frequency range: 5 MHz to 6 GHz
  • Insertion loss: 1.0 dB to 16 MHz to 3 GHz, 1.5 dB to 6 GHz
  • Return loss: 21 dB 16 MHz to 3 GHz, 17 dB 3 GHz to 6 GHz
  • Maximum input power levels: 3 Watts (continuous), 6 Watts (pulse, 30 ms pulse width, 10% duty cycle)
  • Limiting threshold: 30 dBm, typical
  • Maximum dc volt: 30 V
  • Maximum input power levels: 3 Watts (continuous), 6 Watts (pulse, 30 ms pulse width, 10% duty cycle)

Описание

The Keysight 11930B limiter provides input protection for a variety of RF and microwave instrumentation. Failure mode for the limiter is either an open circuit or a short circuit to ground, thereby protecting the instrument from damage. The Keysight 11930B provides the same protection to spectrum analyzers and sources. At even greater power levels, failure mode for limiter is either an open circuit or a short circuit to ground, thereby protecting the instrument from damage.

The Keysight 11930B is furnished with a type-N connector. This power limiter offers low insertion loss and linear operation at low input levels while providing protection against transients or short duration overloads.