Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11922A Adapter, 1.0 mm (m) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.7 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -44 dB (2.4 mm)

Описание

The Keysight 11922A precision 2.4 millimeter coax in adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms impedance and a frequency range from dc to 50 GHz.