Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11921A Adapter, 1.0 mm (m) to 1.85 (m), DC to 65 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.05 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)

Описание

The Keysight 11921A precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms impedance and frequency range from dc to 65 GHz.

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.05 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)