Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11920B Adapter, 1.0 mm (f) to 1.0 mm (f), DC to 110 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.5 dB
  • Return loss: 20 dB (20 to 50 GHz)
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB

Описание

The Keysight 11920B precision 1.0 millimeter waveguide-to-coax adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms and frequency range from dc to 110 GHz.

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.5 dB
  • Return loss: 20 dB (20 to 50 GHz)
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB