Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11904S Adapter Set, 2.4 mm to 2.92 mm, DC to 40 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11904S 2.4 mm to K adapter set, complete

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • 2.4 mm male, 2.92 mm male adapter included
  • 2.4 mm male, 2.92 mm female adapter included
  • 2.4 mm female, 2.92 mm female adapter included
  • 2.4 mm female, 2.92 mm male adapter included

Описание

The 11904S adapter set is designed for network analyzer systems with 2.4 mm test ports. They protect the test set port when connecting 2.92 mm devices. These metrology-grade adapters convert the rugged test set port to a connection that can be mated with the device under test. The set contains four 2.4 mm to 2.92 mm adapters.