Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11904C Test Port Adapter, 2.4 mm (m) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11904C 2.4 mm male to 2.92 mm female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 24 dB
  • Repeatability: -40 dB

Features

  • Electrical Length: 11.3 mm (0.45 in)
  • Overall Length: 13.3 mm (0.52 in)
  • Diameter: 9.0 mm (0.35 in)

Описание

The 11904C is a metrology grade, 2.4 mm male to 2.92 mm female adapter with dc to 40 GHz operation. It is 13.3 mm in length and has a diameter of 9 mm.