Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11904B Test Port Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11904B 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Connector Type: 2.4 mm (f), 2.92 mm (f)

Superior RF Performance

  • Return Loss: >24 dB
  • Repeatability: -40 dB

Features

  • Electrical Length: 11.3 mm (0.45 in)
  • Overall Length: 16.3 mm (0.64 in)
  • Diameter: 8.0 mm (0.31 in)

Описание

The Keysight 11904B is a metrology grade, 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter with dc to 40 GHz operation. It is 16.3 mm in length and has a diameter of 8 mm.