Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11903B Adapter 2.4 mm (f) to Type-N (f), DC to 18 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11903B 2.4mm (f) to type-N(f) adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Connector Type: 2.4 mm female, type-N female

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 28 dB
  • Repeatability: -48 dB

Features

  • Electrical Length: 46.1 mm (1.85 in)
  • Overall Length: 58.3 mm (2.30 in)
  • Diameter: 15.7 mm (0.62 in)

Описание

The Keysight 11903B is a metrology grade, 2.4 mm female to type-N female adapter with dc to 18 GHz operation.